Publier vos produits
C1470 Cast Iron Stack Cleanout
MIFAB

C1470 Cast Iron Stack Cleanout

Traduit par Google,
MIFAB® Série C1470 en fonte laquée avec bouchon de nettoyage fileté en bronze et ¼" NPT. accéder à la prise à tête hexagonale.
Spécification
  • SKUs: C1474, C1476
Spécifications techniques
  • Réference unique.c1470-cast-iron-stack-cleanout
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsOther Cleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord