Publier vos produits
CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access
MIFAB

CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Traduit par Google,

La porte d'accès coupe-feu de la série MIFAB® CAD-FR est conçue pour être utilisée dans un plafond suspendu en cloison sèche. Le CAD-FR n'est pas classé au feu. Cependant, la combinaison d'acier et de carreaux coupe-feu fournis par d'autres peut maintenir la qualité de résistance au feu de l'assemblage du plafond. La porte est en retrait de 1 ½ po (38) pour s'adapter aux carreaux de plafond à double couche. Consultez les codes de prévention des incendies locaux pour chaque application.

Spécification
  • CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Spécifications techniques
  • Réference unique.cad-fr-fire-resistant-ceiling-or-wall-access
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsUniversal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13.53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors