Publier vos produits
F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump
MIFAB

F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump

Traduit par Google,
Siphon de sol en fonte laquée MIFAB® série F1510 avec corps de puisard profond, large bride d'ancrage, weepholes et collier réglable avec grille de tracteur carrée à charnière en fonte ductile robuste avec pince à membrane de surface en quatre pièces, seau à sédiments et zone libre de 51 in² (32 903² ).
Spécification
  • SKUs: F1512, F1513, F1514, F1515, F1516
Spécifications techniques
  • Réference unique.f1510-drain-with-12-heavy-duty-tractor-grate-deep-sump
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage