Publier vos produits
R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam
MIFAB

R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam

Traduit par Google,
MIFAB® Série R1200-R Drain de puisard profond en fonte laquée avec bride d'ancrage de 15" de diamètre, barrage d'eau combiné externe en fonte de 2" de haut et anneau de serrage pour membrane d'étanchéité, et filtre à dôme en polyéthylène autobloquant standard avec une surface libre de 125 carrés pouces.
Spécification
  • SKUs: R1202-R, R1203-R, R1204-R, R1205-R, R1206-R, R1208-R
Spécifications techniques
  • Réference unique.large-sump-roof-drain-with-water-dam
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsRoof Drains » Sump Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord