Publier vos produits
MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

Traduit par Google,

MIFAB® Série MC-10-27 Support de toilette simple, horizontal, réglable, avec raccord en fonte laquée, 4" (102) sans vidage de moyeu, 2" (51) sans raccord d'évent de moyeu, 2" (51) sans moyeu auxiliaire connexion d'entrée, plaque frontale réglable avec joint en fonte laquée, repose-pieds universels en fonte montés au sol, mamelon réglable en ABS à filetage conique de 8" avec bouchon de test intégré, joint de cuvette en néoprène, quincaillerie, protecteurs de tige filetée, écrous borgnes de finition chromés polis et attache d'ancrage arrière appui vers le bas.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MC-10-27
  • Famille de produitsFixture Carriers
  • Groupe de produitsHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets