Publier vos produits
MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets

Traduit par Google,

MIFAB® Série MC-13 Support de toilette simple, vertical, réglable, avec raccord en fonte laquée, gauche, droite ou les deux (spécifier) Entrées latérales de 4" (102), 4" (102) sans vidage central, 2" (51 ) sans raccord d'évent de moyeu, plaque frontale réglable avec joint en fonte laquée, repose-pieds universels en fonte montés au sol, mamelon réglable en ABS à filetage conique de 8" avec bouchon d'essai intégré, joint de bol en néoprène, quincaillerie, protecteurs de tige filetée, écrous borgnes de finition chromés polis et support d'arrimage d'ancrage arrière.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MC-13
  • Famille de produitsFixture Carriers
  • Groupe de produitsHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING