Publier vos produits
MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series
MIFAB

MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

Traduit par Google,

La série MIFAB® MCL-G-BO d'extensions fixes à boulonner est fabriquée à partir d'acier enduit d'époxy en poudre de calibre 14 et est complète avec un joint d'étanchéité en néoprène et du matériel de verrouillage.

Spécification
  • MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

Spécifications techniques
  • Réference unique.mcl-g-bo-bolt-on-fixed-extensions-for-mcl-g-series
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsHair/Lint/Other Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord