Publier vos produits
MHY-40 Non Freeze Hot and Cold Wall Hydrant
MIFAB

MHY-40 Non Freeze Hot and Cold Wall Hydrant

Traduit par Google,
MIFAB® MHY-40 Série ASSE 1019-B borne d'incendie de type exposé, auto-drainante, antigel à paroi chaude et froide avec ASS .E. Casse-vide intégral anti-siphon approuvé 1011 avec raccord de tuyau mâle 3/4". Ensemble de bouche d'incendie complet avec sélection de contrôle de température chaude et froide, piston monobloc en néoprène pour contrôler le débit, tige de commande en bronze durci, boîtier en laiton robuste, boîtier de tête en bronze chromé robuste et plaque frontale chromée. Clé de té lâche à fournir avec chaque bouche d'incendie.
Spécification
  • SKUs: MHY-40-4, MHY-40-6, MHY-40-8, MHY-40-10, MHY-40-12, MHY-40-14, MHY-40-16, MHY-40-18, MHY-40-20, MHY-40-24
Spécifications techniques
  • Réference unique.mhy-40-non-freeze-hot-and-cold-wall-hydrant
  • Famille de produitsHydrants
  • Groupe de produitsWall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings