Publier vos produits
MHY-61 Lawn/Ground Hydrant
MIFAB

MHY-61 Lawn/Ground Hydrant

Traduit par Google,
MIFAB® MHY-61 Série ASSE 1019-B certifié auto-drainant, antigel, bouche d'incendie/sol avec ASSE . Brise-vide intégré anti-siphon et anti-vandalisme approuvé 1011 avec raccord de tuyau mâle 3/4" (19). Ensemble de bouche d'incendie complet avec piston monobloc en néoprène pour contrôler à la fois les fonctions de débit et de vidange, tige de commande en bronze durci, orifice de vidange sous l'écrou hexagonal, tuyau en acier galvanisé robuste, moulage de tête en bronze chromé robuste, plaque frontale chromée polie et satin boîtier en bronze nickelé avec couvercle de verrouillage à charnière. La clé de fonctionnement fournie avec chaque bouche d'incendie ouvre la bouche d'incendie, la boîte et empêche toute utilisation non autorisée. Raccord d'entrée d'hydrant complet avec orifice de vidange taraudé pour 1/8" (3) NPT
Spécification
  • SKUs: MHY-61-2, MHY-61-3, MHY-61-4, MHY-61-5, MHY-61-6, MHY-61-7, MHY-61-8
Spécifications techniques
  • Réference unique.mhy-61-lawn-ground-hydrant
  • Famille de produitsHydrants
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 81
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment