Publier vos produits
MI-ELB Elbow
MIFAB

MI-ELB Elbow

Traduit par Google,
Les raccords coudés flexibles en caoutchouc de la série MI-ELB® de MIFAB® sont fabriqués à partir d'un PVC flexible qui répond aux exigences de la norme ASTM C-564 et de la série de colliers de serrage en acier inoxydable de type 300 serrés (à un couple de 60 lb) avec des raccords en acier inoxydable de type 300 de 5/16". vis à tête hexagonale en acier. La série MI-ELB de raccords flexibles est répertoriée avec IAPMO La température nominale non constante est de 140 F.
Spécification
  • SKUs: MI-ELB-150, MI-ELB-200, MI-ELB-300, MI-ELB-400
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-elb-150-elbow
  • Famille de produitsCouplings
  • Groupe de produitsOther Couplings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 15
  • Titre OmniClassPipe Expansion Joints
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING