Publier vos produits
R1220-PR Medium Promenade Deck Drain
MIFAB

R1220-PR Medium Promenade Deck Drain

Traduit par Google,

MIFAB® Série R1220-PR Drain de toit de puisard moyen en fonte laquée avec bride d'ancrage de 12" de diamètre, collier carré réglable et grille de tracteur en fonte ductile à charnière carrée standard de 12" (305) avec 3/8" (9) fentes de drainage de largeur maximale et un zone libre de 51 pouces carrés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.R1220-PR
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsRoof Drains » Other Roof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage