Les canaux de la série T1400-PB-13 de MIFAB® doivent avoir une longueur de 39,4" (1000 mm) avec une largeur interne et un rayon inférieur de 4" (100 mm). Les sections de canaux d'interconnexion sont fabriquées en polyester renforcé de fibre de verre (GRP) à haute résistance et disponibles en canaux inclinés (0,5 %) et non inclinés (neutres). Chaque canal est livré avec un rail de bordure galvanisé. Canaux de changement de direction disponibles aux emplacements neutres.
Les dispositifs d'installation, le capuchon d'extrémité/bouchon de sortie en plastique, les puisards et les sorties de fond sont des accessoires disponibles. Les grilles (fiches techniques séparées) sont disponibles dans la classe de charge AE dans une variété de matériaux. Les grilles utilisent le mécanisme de verrouillage breveté "Clipfix".
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |