Publier vos produits
T2600-F 26″ Wide Frame & Grate System
MIFAB

T2600-F 26″ Wide Frame & Grate System

Traduit par Google,

MIFAB® T2600-F Série 26" de large, système de cadre et de grille disponible en incréments de 12" de long avec un ensemble de cadre en fer d'angle robuste (1¾" x 2¾" x 0,187") pour toutes les grilles à fixer et à finir avec un acide revêtement époxy en poudre résistant. Chaque section de 12" de long a deux languettes d'ancrage/dispositifs de nivellement de 1" x 3" de long pour la fixation dans le béton environnant. Complet avec la grille en fonte ductile standard de MIFAB. Classe de charge C.

Spécifications techniques
  • Réference unique.T2600-F
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsTrench Drains » All
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers