Milcor 8x8 UFR-DW 8" x 8" Porte d'accès universelle coupe-feu pour cloison sèche, apprêt. Les portes d'accès universelles coupe-feu pour cloisons sèches (UFR-DW) sont conçues pour s'installer facilement et fonctionnent parfaitement dans les cloisons sèches, avec des attributs similaires à ceux du modèle (UFR). Porte d'accès universelle coupe-feu Milcor 8x8 UFR-DW 8" x 8" pour cloisons sèches, caractéristiques d'apprêt : coupe-feu, porte à la fois UL et CUL 11/2 heure, indice de résistance au feu de classe B, ainsi que le label Warnock Hersey pour trois systèmes de plancher/plafond incombustibles d'une heure. Hausse de température de 250 degrés certifiée UL (CUL) pour une véritable sécurité incendie. Sans isolation, la température du côté protégé d'une porte d'accès dépasse 600 degrés F, mettant en danger les personnes et provoquant l'inflammation spontanée de tout ce qui se trouve à proximité de la porte d'accès. Les portes Milcor Universal Fire Rated sont isolées avec une isolation super efficace pour limiter la température après 30 minutes est de 250 degrés F. Cette élévation de température UL est la meilleure de l'industrie.Réduction de la transmission du son, le panneau de porte isolé de type sandwich offre le double avantage de réduire la transmission du son à travers la porte d'accès.Matériau : Acier peint ou acier inoxydable : 14 -Cadre de calibre avec panneau de porte de calibre 20. Isolation : isolation en fibre minérale de 2" prise en sandwich entre le panneau intérieur et extérieur. Finition : L'acier est lié chimiquement avec une couche d'apprêt de poudre électrostatique cuite. Charnière : Type continu ; acier avec goupille en acier inoxydable. Ferme-panneau automatique : système de ressort dissimulé intégré fourni sur toutes les portes à installer dans les murs. Le ressort hélicoïdal solide permet à la porte de se fermer et de se verrouiller automatiquement dans les applications de plafond. La porte coupe-feu universelle standard avec un cordon de cloison sèche a une serrure à barillet avec 2 clés incluses. Serrure à came non disponible. Non disponible avec le cylindre à mortaise. Ouverture de 8 1/2" x 8 1/2".
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |