Publier vos produits
Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width
Archivé

Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width

Let the light pour in from the sky. Milgard thermally improved aluminum skylight comes in fixed and operable models. Milgard strong, durable aluminum frames will not rot, peel or require paint. Excellent alternative to plastic skylights, which may degrade over time. Can't you just feel the sunshine?
Spécification
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Spécifications techniques
  • Réference unique.milgard-715
  • Famille de produitsMetal-Framed Skylights
  • Groupe de produitsThermally Improved Aluminum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors