FDV13 | Ensemble composé de 2 fenêtres 1 vantail avec OB et 1 fenêtre fixe centrale
L'ensemble se compose de deux fenêtres à un vantail avec oscillo-battant, encadrant avec élégance une fenêtre fixe centrale. Cette disposition architecturale démontre un équilibre subtil entre ouverture et stabilité visuelle, créant ainsi une atmosphère d'espace et de lumière dans n'importe quel environnement.
Les fenêtres à un vantail offrent une polyvalence d'utilisation grâce à leur système d'oscillo-battant, permettant un contrôle précis du flux d'air et une ventilation optimale sans compromettre la sécurité. La fenêtre fixe centrale, quant à elle, agit comme un point focal, offrant une vue panoramique sur l'extérieur et encadrant élégamment le paysage environnant.
L'utilisation du bois aluminium confère à cet ensemble un caractère distinctif et une durabilité exceptionnelle. Le bois apporte une chaleur naturelle et une texture raffinée, tandis que l'aluminium assure une résistance aux intempéries et une stabilité structurelle, répondant ainsi aux exigences les plus élevées en matière de qualité et de performance architecturale.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord | Océanie |
|---|---|---|
Belgique | Guadeloupe | Nouvelle-Calédonie |
France | Martinique | |
Luxembourg | Sainte-Lucie | |
Suisse |