Publier vos produits
KXR6 PFD
Archivé

KXR6 PFD

PFD refrigerant flow branch control. -Easy installation, New PFD design means the connection of the indoor unit liquid pipe is made directly to the liquid line - bypassing the PFD. This means (x2) less pipe connections per indoor unit, reducing installation time and cost. -Optional PFD box extension cable that has a connector at ends makes it possible to separate the indoor unit and PFD box further, enable the PFD box to be located away from the indoor unit help reducing the influence of sound caused by PFD box and refrigerant flow.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PFD-E
  • Famille de produitsVRF PFD
  • Groupe de produitsAccessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-18
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enJapon
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCRadiateur électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning units
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID3030
  • Titre CSI UniFormat IICooling Generating Systems