Notre adoucisseur d’eau est conçu pour fournir un approvisionnement en eau plus constant et hautement adouci.
Le processus de régénération MW de Miura s'accompagne de la fiabilité supplémentaire d'une alternance à double réservoir, de notre détecteur de dureté colormétrie intégré au système et d'un panneau de commande qui s'interface avec les systèmes de tableau de bord MOM et ER de Miura. Lorsqu’il s’agit de protéger votre investissement et de prendre soin de votre chaudière, l’eau douce est absolument essentielle.
L'importance des adoucisseurs d'eau
La cause la plus fréquente de surchauffe et de défaillance des tubes de chaudière est la formation de tartre dur sur les surfaces des tubes de chaudière. Ce tartre provient du calcium et du magnésium présents dans l'eau. Ce ne sont cependant pas les seuls effets secondaires. L'efficacité est également diminuée en raison de l'effet isolant du tartre sur les surfaces de transfert de chaleur. Une couche de tartre d’à peine 1/8 de pouce d’épaisseur peut entraîner une perte d’efficacité allant jusqu’à 20 à 25 %.
Avantages de l'adoucisseur d'eau à double réservoir
La conception de l'adoucisseur d'eau à double réservoir de Miura vous permet de fournir de l'eau douce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. La résine contenue dans les réservoirs doit périodiquement subir un processus de régénération par bain de sel. Lors de cette régénération, la résine ne peut pas adoucir l'eau entrante. Avec deux réservoirs d’adoucissement de l’eau, lorsque l’un des réservoirs est en régénération, l’autre réservoir est entièrement fonctionnel et fournit toujours à votre système de l’eau traitée. Cette méthode garantit un débit constant d’eau douce vers votre système de chaudière.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |