Publier vos produits
Landscape Pro Multi Electric Fireplace
Landscape Pro Multi Electric Fireplace
Landscape Pro Multi Electric Fireplace

    Landscape Pro Multi Electric Fireplace

    Traduit par Google,

    Le foyer électrique le plus polyvalent du marché, offrant aux utilisateurs une expérience entièrement personnalisable.

    Avec les options d'installation les plus uniques adaptées à n'importe quel mur et approuvées pour une installation extérieure, ce foyer électrique accrocheur débloquera votre vision du design pendant des années.

    Caractéristiques

    • Tailles : 44″, 56″, 68″, 80″, 96″ et 120″
    • Foyer de 12" de profondeur
    • Encastrable multiface : vue de face, coin gauche, coin droit, baie ou mural
    • Brûleur en céramique haute efficacité de 5 000 ou 10 000 BTU
    • Couleurs de flammes à spectre de couleurs RVB complet
    • Downlighting multicolore et lit de braises
    • Bluetooth et Wi-Fi activés avec une application complète
    • Fonctionne avec Google Home et Alexa
    • Médias inclus : bûches de bois flotté, pierre acrylique fumée claire et noire
    • Utilisation en extérieur approuvée
    Spécification
    • Model

        LPM 44"

        LPM 56"

        LPM 68"

        LPM 80"

        LPM 96"

         LPM 100"

      Unit
      Width

         44-1/16"

         56-1/16"

         68-1/16"

         80-1/16"

         96-1/16"

         120-1/16"

      Unit
      Height

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

      Unit
      Depth

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

      Framing
      Width

         44-3/8"

         56-3/8"

         68-3/8"

         80-3/8"

         96-3/8"

         120-3/8"

      Framing
      Height

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

      Framing
      Depth

         12"

         12"

         12"

         12"

         12"

         12"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.landscape-pro-multi-electric-fireplace
    • Famille de produitsLinear Electric Fireplace
    • Groupe de produitsLED Electric Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireTempered glass
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Description de l'Uniclass 2015Room heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord
    Australie
    Canada
    États-Unis
    Îles Vierges des États-Unis
    Mexique
    Porto Rico