Publier vos produits
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace

    Redstone Series Fireplace

    Traduit par Google,

    Foyer électrique conventionnel encastré encastré

    La série Redstone est dotée de notre technologie de flamme Hybrid-FX maximisant la hauteur de la flamme dans une zone de visualisation verticale agrandie. Il s'installe facilement dans un mur à ossature brute ou dans une ouverture finie. Également disponible sous forme d'insert pour convertir votre ancien foyer à bois en une pièce vivante et époustouflante.

    Caractéristiques

    • Tailles : 26", 30", 36", 42", 54"
    • Foyer de 10 à 12" de profondeur
    • Insert ou intégré
    • Chauffage variable de 5 000 BTU avec thermostat
    • 10 couleurs différentes de flammes et de braises
    • Télécommande entièrement fonctionnelle incluse
    • Médias inclus : bûches de bois flotté éclairées par LED et pierre acrylique transparente
    • Kits de finition inclus
    Spécification
    • Model  Redstone
        26"
        Redstone
        30"
        Redstone
        36"
        Redstone
        42"
        Redstone 
         54"
      Unit
      Width
      (5/8" trim)

        24"

        29-1/4"  33-3/4"  39-3/4"  52"
      Unit
      Depth

      (5/8" trim)
        18-7/8"  18-7/8"  24"  27"  33"
      Unit
      Depth
      (5/8" trim)
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  12"
      Unit
      Width
      (1-5/8" trim)
        26"  31-1/4"  35-3/4"  41-3/4"  54"
      Unit
      Height
      (1-5/8" trim)
        20-7/8"  20-7/8"  26"  29"  35"
      Unit
      Depth
      (1-5/8" trim)
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  12"
      Framing
      Width
        23"  28-1/4"  32-5/8"  38-3/4"  50-15/46"
      Framing
      Height
        18-3/4"  18-3/4"  23-7/8"  26-3/4"  32-3/4"
      Framing
      Depth
        10"  10"  10"  10"  12"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.redstone-series-fireplace
    • Famille de produitsTraditional Electric Fireplace
    • Groupe de produitsLED Electric Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireTempered glass
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Description de l'Uniclass 2015Room heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord