Publier vos produits
Chrome Five-Function 4" Diameter Spray Head Standard Showerhead - 3855
Moen

Chrome Five-Function 4" Diameter Spray Head Standard Showerhead - 3855

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Des finitions dont la durée de vie est garantie aux robinets qui équilibrent parfaitement la pression de votre eau, Moen établit la norme en matière de beauté exceptionnelle et de conception fiable et innovante.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • Tête de pulvérisation de 4" de diamètre
  • spray énergisant à cinq fonctions ; spray revigorant; spray rafraîchissant; spray relaxant; massage ciblé
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2064
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsMixing Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis