Publier vos produits
Iso Chrome Single-Post Paper Holder - DN0709CH

Iso Chrome Single-Post Paper Holder - DN0709CH

Traduit par Google,

Fonctionnalités

Le design télescopique en métal usiné de la collection Iso™ insuffle des éléments industriels dans le minimalisme européen tout en embrassant avec audace et beauté l'avenir.

  • la finition chromée est très réfléchissante pour un look miroir qui fonctionne avec n'importe quel style de décoration.
  • porte-papier à un montant
  • le gabarit et le matériel de montage inclus éliminent les devinettes lors de l'installation
  • support de montage en acier estampé
  • résistant à la corrosion
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-DN0709CH
  • Famille de produitsToilet Paper Dispensers
  • Groupe de produitsIso
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations