Publier vos produits
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66-3(ECO)
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66-3(ECO)

    MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66-3(ECO)

    Traduit par Google,
    Siphon Jet Simple Chasse 4,5 L. (Fermeture lente) MOS66-3(ECO)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOGEN_Single-Flush-Siphon-Jet-4-5-L-Slow-Close_MOS66-3-ECO
    • Famille de produitsToilet
    • Groupe de produitsSingle Flush
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)759
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)710
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)48.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie