Mélangeur de cuisine avec bec bas, fonction fermeture amortie et fonction éco. Extrémité plate en PEX souple Ø10 mm. En laiton approuvé 4MS. Chrome. RSK 8318200 LVI 6261202 VVS 705942104 245001 Flexibles souples PEX® avec 3/8". Chrome. RSK 8318201 NRF 4290178 Dans les familles d'aujourd'hui, la cuisine est un espace de convivialité et de créativité. Un mitigeur de cuisine moderne doit être beau, fonctionner parfaitement et promouvoir un haut niveau d'hygiène et de sécurité, c'est pourquoi Mora Cera offre ce que tout le monde veut dans sa cuisine : attention et temps de qualité.
Spécification
ESS (Energy saving system).
Ceramic cartridge with soft closing function.
Adjustable flow control and temperature limiter.
Eco (energy and water saving aerator 9 l/min).
Soft PEX® hoses.
Swivel spout 110°.
Approved by the Rheumatism Association in Sweden.
Hole diameter Ø32-37 mm.