Publier vos produits
Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Traduit par Google,
Mitigeur monocommande bain, 40 c/c avec connexion vers le bas et fonction de fermeture amortie. Bec orientable avec inverseur intégré. En laiton approuvé 4MS. Chrome. RSK 8232215
Spécification
  • Swivel spout with built-in diverter. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Projection from wall 175 mm. Connection down, can be alternated to connection up by shifting nipple and plug. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Spécifications techniques
  • Réference unique.256000
  • Famille de produitsBath Mixers
  • Groupe de produitsMora Cera
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Description de l'Uniclass 2015Mixers
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures