Avec sa finition chromée durable, l'INXX II combine un design classique avec des performances élevées, une température constante, un confort exceptionnel et une protection efficace contre les brûlures. La douche de tête est dotée d'une pomme de douche large et fine qui s'intègre parfaitement dans les salles de bains au caractère affirmé et aux formes saisissantes, ainsi que dans les salles de bains classiques conçues pour le repos et la détente. Le mitigeur a été testé et approuvé conformément aux réglementations en vigueur en matière de construction et est économe en énergie, ce qui signifie qu'il réduit la consommation d'eau et d'énergie sans compromettre le confort. La collection INXX II offre une expérience aquatique de classe mondiale.
INXX II est une collection élégante et intemporelle dans une palette de couleurs soigneusement sélectionnées. Offrant une combinaison de haute qualité, un design sobre et un confort exceptionnel, c'est la collection ultime.
Chrome : Numéro d'article 271500 RSK 8283071 NRF 4290487
Noir mat : Numéro d'article 271500.12 RSK 8283072 NRF 4290488
Blanc mat : Numéro d'article 271500.22 RSK 8283073 NRF 4290489
Gris mat : Numéro d'article 271500.44 RSK 8283074 NRF 4290491
Laiton poli : Numéro d'article 271500.60 RSK 8283075 NRF 4290492
Laiton brossé : Numéro d'article 271500.62 RSK 8283076 NRF 4290493
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |