Publier vos produits
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve

    MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve

    Traduit par Google,

    Mélangeur de cuisine avec fermeture amortie, mousseur à économie d'énergie et d'eau et bec en C. Avec vanne lave-vaisselle. Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Flexibles PEX® souples avec écrou de raccordement 3/8. En laiton approuvé 4MS. Chrome. Art.no 272151.CA RSK 8311267 NRF 4290524

    Ce mixeur de cuisine est également disponible en six autres couleurs différentes Noir mat art.no 272151.12CA RSK 8311269 NRF 4290525 Blanc mat art.no 272151.22CA RSK 8311270 NRF 4290526 Gris mat art.no 272151.44CA RSK 8311271 NRF 4290527 Laiton poli art.no 272151.60CA RSK 8311272 NRF 4290528 Laiton brossé art.no 272101.62CA RSK 8311273 NRF 4290529 Nickel brossé art.no 272101.701CA 1

    Avec sa finition chromée durable et ses lignes douces, le mitigeur de cuisine INXX II soft confère luxe et élégance à votre cuisine. Le mitigeur a été testé et approuvé conformément aux réglementations en vigueur en matière de construction et est économe en énergie, ce qui signifie qu'il réduit la consommation d'eau et d'énergie sans compromettre le confort.

    À propos de la collection
    INXX II est une collection élégante et intemporelle dans une palette de couleurs soigneusement sélectionnées. Offrant une combinaison de haute qualité, un design sobre et un confort exceptionnel, c'est la collection ultime.




    Spécification
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • With dish washer valve CW, not adjustable to HW
      • Hole diameter Ø34-37 mm





    Spécifications techniques
    • Réference unique.272151
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora Inxx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)103
    • Profondeur (mm)356
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2.489
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures