LYNX est la nouvelle collection Mora qui réunit les plus hauts standards technologiques durables et fonctionnels de Mora avec une esthétique intemporelle et une sélection de matériaux haut de gamme. Chaque pièce offre une expérience sans compromis en chrome et noir mat pour une expression exclusive et élégante.
Une série axée sur le design, unifiée avec les attributs de durabilité emblématiques de Mora, LYNX dépasse les exigences de la vie contemporaine. Les mitigeurs et douches LYNX pour la salle de bains et les spas offrent notre expérience de douche de classe mondiale, avec une technologie de température constante et des jets luxueux. Dans les meubles de cuisine, notre innovation de pointe en matière d'économie d'eau s'intègre à une forme qui explore les courbes et les profils fins et plats. La collection est disponible en chrome poli élégant ou en noir mat atmosphérique.
Un mitigeur de lavabo au look sculptural et intemporel en chrome épuré ou en noir mat. Les éléments aplatis se marient aux courbes douces pour un profil spectaculaire. Le mitigeur bénéficie de notre fonctionnalité durable de pointe.
Chrome, numéro d'article : 343001 RSK : 8275916 NRF : 1385603
Conforme LEED/BREEAM (débit : 3,1 l/min), art.no: 343001.LD3 RSK: 8275918
Conforme LEED/BREEAM (débit : 1,6 l/min), art.no: 343001.LD1 RSK: 8275920
Noir mat, numéro d'article : 343001.12 RSK : 8275917 NRF : 1385604
Conforme LEED/BREEAM (débit : 3,1 l/min), art.no: 343001.12LD3 RSK: 8275919
Conforme LEED/BREEAM (débit : 1,6 l/min), art.no: 343001.12LD1 RSK: 8275921
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |