Publier vos produits
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub

    LAVA III, bathtub

    Traduit par Google,

    Avec un nom qui évoque les qualités fluides et riches en minéraux de la roche volcanique. Fabriquée à partir d'un composite minéral tactile et durable aux qualités d'isolation thermique, la gamme Lava allie esthétique moderne et harmonieuse au confort.

    Les proportions et la forme modernes et attrayantes en font une pièce maîtresse de la baignoire autoportante fabriquée à partir d'un matériau composite minéral unique. Cette conception particulière ne mesure que 140 cm de long; ce qui le rend parfait pour ceux qui recherchent un look contemporain dans un emballage plus petit. Une conception à double face permet de se baigner à chaque extrémité, avec un trop-plein intégré.

    Numéro d'article : 951003

    Spécification
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Single ended
      • Weight: 95 kg
      • Volume: 265 l
      • Pre installed white waste
    Spécifications techniques
    • Réference unique.951003
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsWash Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)615
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)1400
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)92
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment