Publier vos produits
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror

    CAVA I, mirror

    Traduit par Google,

    Un design minimaliste, avec un rétroéclairage d'ambiance, apporte une couche supplémentaire de caractère aux espaces de la salle de bain.

    Conçu autour d'une idée centrale d'un miroir rétro-éclairé minimal et sans cadre, monté à seulement 30 mm du mur, Cava a une aura qui lui est propre. Sa lumière peut être commutée d'une simple pression sur des tons chauds à des tons plus froids. Le miroir lui-même a une fonction anti-buée et est recouvert de sécurité pour plus de tranquillité d'esprit. Disponible en versions circulaire ou carrée et en plusieurs tailles.

    Numéro d'article : 953003 Dimensions : 700 x 500 mm


    Spécification
      • 700 x 500 mm
      • Ambient lightning
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 41,2 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,534 kg
      • Slimline 30 mm wall projection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.953003
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)700
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)553
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment