Publier vos produits
Fjord armchair
Fjord armchair
    Moroso

    Fjord armchair

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,
    La perfection dans une coquille brisée À partir d'un morceau de coquillage brisé et lissé par les vagues, Patricia Urquiola a conçu une collection de sièges pour la maison et les espaces publics. Comme son nom l'indique, il y a une forte influence scandinave avec des références à Arne Jacobsen et aux criques des côtes nord représentées dans la longue coupe. Comme un cycle naturel où la coque renaît sous l'effet du temps et de l'eau, la chaise devient fauteuil puis tabouret. Sa forme brisée et son concept abstrait deviennent ensemble un objet de design : des lignes douces qui soutiennent et enveloppent sont choisies dans des coutures décoratives en harmonie avec l'essence de la structure de la chaise. Fauteuil pivotant en mousse ignifuge injectée sur structure interne en acier. Base carrée en acier thermolaqué. Disponible avec fixe (code 03K) ou conçu (code 03G) pour l'ajout de couette en gel de coton (code 340).
    Spécification
    • FJORD RELAX Swivel armchair in injected flame-retardant foam over internal steel frame. Square base is steel with powder coat finish. Available with fixed upholstery (code 03K) or designed (code 03G) for the addition of cotton gel quilt (code 340). Quilt is cotton gel, a down alternative. FJORD POUF Injected flame-retardant foam; base is thermoformed shock-absorbent black plastic (code 214-017-077). NOTES: - code 03G armchair with removable cover; front cover fixed to back cover by a zipper that matches front cover or base color - leather quilt not available.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fjord
    • Famille de produitsFjord
    • Groupe de produitsarmchair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture