Publier vos produits
Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

4.1 sur 5 étoiles4.1(13 Avis)
Traduit par Google,

Les produits de stockage d'énergie mtu offrent des solutions fiables pour vos besoins de production d'électricité. Avec de longs intervalles d'entretien et de faibles émissions soutenus par plus de 60 ans d'expérience dans la production d'électricité, nos produits sont conçus pour être performants. Des clients du monde entier nous font confiance pour fournir une alimentation fiable pour un large éventail d'applications, des soins de santé, des centres de données, des aéroports, des usines de fabrication aux centrales électriques indépendantes et aux micro-réseaux. Notre portefeuille de produits couvre les groupes électrogènes de 27 à 11 830 kWe.

Points forts du produit :

• Conçu et fabriqué dans des installations certifiées selon les normes ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004

• Conception, qualité et intégrité des performances du produit vérifiées

• Facteur de charge moyen le plus élevé de l'industrie

• Fiabilité et disponibilité inégalées

• Intervalles de maintenance optimisés

• Surveillance et communications avancées

• Conforme aux codes et normes de l'industrie

Spécification
  • Systemspecification:

    mtu Energy Pack 40FT HD (2nd Generation) 

    •Container: 40FT ISO Container

    •Voltage: 490V AC

    •Warranty: 2 Year Standard


Spécifications techniques
  • Réference unique.mtu-Energy-Pack-40FT-HD-2000kVA-50_60Hz
  • Famille de produitsBattery Container
  • Groupe de produitsEnergy Storrage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2896
  • Largeur (mm)2438
  • Profondeur (mm)12192
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)27700
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCBatteries and generators and kinetic power transmission
  • Code UNSPSC2611
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie