Publier vos produits
Class 300 Suction Diffusers - 1012

Class 300 Suction Diffusers - 1012

Traduit par Google,

Les diffuseurs d'aspiration de classe 300 de la série 1012 offrent une protection de pompe économique et compacte en filtrant les particules étrangères et en fournissant des conditions de débit appropriées à la pompe. Cette série se monte directement sur le côté aspiration d'une pompe en position horizontale ou verticale.


Spécification
  • Features

    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
    • Rating: 300 psi at 100°F
Spécifications techniques
  • Réference unique.1012-Suction-Diffuser
  • Famille de produitsSpecialty Products
  • Groupe de produitsSuction Diffusers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSwing check valves
  • Code UNSPSC40141634
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING