Publier vos produits
Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Simplex Basket Strainers - 126F-CS

Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Simplex Basket Strainers - 126F-CS

Traduit par Google,

Conçu pour utiliser des procédés chimiques, y compris la saumure, la peinture, le mazout, les produits chimiques organiques et inorganiques, les condenseurs, les échangeurs de chaleur et d'autres applications similaires. Ces crépines offrent une protection pour les pompes coûteuses, les compteurs, les vannes et autres équipements mécaniques similaires. Classe 300.

Spécification
  • Features

    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
    • Sizes 3⁄4 in. – 18 in. (10 – 450 mm)
    • Cast Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Spécifications techniques
  • Réference unique.126F-CS-Basket-Strainer
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsBasket Strainers - Simplex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers