Publier vos produits
Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Traduit par Google,

Conçu pour les applications de procédés chimiques, y compris la saumure, la peinture, le mazout, les produits chimiques organiques et inorganiques ainsi que les condenseurs et les échangeurs de chaleur. Cette série présente une conception en coupe angulaire du panier pour permettre un écoulement direct pour une chute de pression extrêmement faible et un drain NPT taraudé et bouché sur le fond de la crépine pour un auto-nettoyage facile.

Spécification
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.186-CS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsBasket Strainers - Simplex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers