Publier vos produits
Locxend Grooved End Control Chek Valves - 722G

Locxend Grooved End Control Chek Valves - 722G

Traduit par Google,

Conçu pour être installé dans des systèmes de tuyauterie à extrémité rainurée de refoulement de pompe où il remplit une triple fonction. Il agit comme un clapet anti-retour silencieux à ressort, une vanne d'arrêt et une vanne d'équilibrage.


Spécification
  • Features

    • Position indicator ensures accurate and repeatable balancing through disc positioning in throttling service
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water ha mmer
    • Sizes 2 in. – 12 in. (50 – 300 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge grooved end piping systems
Spécifications techniques
  • Réference unique.722G-Check-Valve
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsCheck Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSwing check valves
  • Code UNSPSC40141634
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING