Publier vos produits
Class 900 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 77

Class 900 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 77

Traduit par Google,

Les clapets anti-retour sûrs en acier au carbone ou en acier inoxydable de la série 77 classe 900 sont conçus pour être utilisés avec des liquides et des gaz où l'inversion du débit peut provoquer des surtensions et des coups de bélier.


Spécification
  • Features

    • High pressure elastomer seats available for sizes 4 inches and up
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts

Spécifications techniques
  • Réference unique.77-Sure-Check-Valves
  • Famille de produitsSpecialty Products
  • Groupe de produitsSure Check™ Check Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers