Le système de portes coulissantes NABCO Hurricane Rated est unique en son genre, offrant des pressions nominales allant jusqu'à 105 lb/pi², un cadre de 18 pieds, le plus large de l'industrie, et un système révolutionnaire de vitrage à sec permettant de remplacer le verre endommagé sans changer le panneau de porte entier. La porte coulissante Hurricane NABCO est équipée de capteurs conformes à la norme ANSI A156.10. Le GT1175 est la solution idéale pour mettre en valeur votre entrée.
MAINTENANT DISPONIBLE avec une cote d'impact de NIVEAU E pour répondre aux codes applicables aux installations essentielles dans les zones d'ouragan.
Verre antichoc à vitrage sec homologué par la Floride pour les impacts de niveau E
Le NABCO STORM E a été testé avec du verre Impact 9/16″ avec un intercalaire SentryGlas 0,180 de Kuraray et une couche de verre de 1″ offrant une résistance élevée aux chocs. Le verre est installé avec un système de vitrage sec, facilitant ainsi le remplacement du verre par rapport aux systèmes de vitrage humide.
Consultez votre code du bâtiment local pour déterminer les exigences relatives à votre application de construction spécifique.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |