Publier vos produits
NPE‑S2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater
Navien

NPE‑S2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater

Traduit par Google,

• Tuyau de gaz de ½" pouvant atteindre jusqu'à 24'

• Système de gaz convertible sur le terrain

• Efficacité ultra-condensatrice

• Échangeurs de chaleur doubles en acier inoxydable

• Faibles émissions de NOx (20 ppm)

• SCH 40, ventilation de 2" jusqu'à 75'

• Possibilité de mise en cascade

• Panneau de commande multiligne EZNav

• Panneau de commande HotButton intégré

• Évent commun jusqu'à 12 unités

Spécification
  • Model NPE-150S2 | NPE-180S2 | NPE-210S2 | NPE-240S2

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H | 12,000-180,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.93 | 0.96

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 62 lb. | 68 lb. | 73 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

Spécifications techniques
  • Réference unique.NPE-S2
  • Famille de produitsTankless Water Heaters
  • Groupe de produitsCondensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux