Publier vos produits
Ellinor 365
Ellinor 365

    Ellinor 365

    Traduit par Google,
    Le banc de canapé Ellinor fait partie de l'une de nos séries de chaises les plus populaires. Le banc du canapé a des accoudoirs et un siège rembourré et est très confortable pour s'asseoir. La série Ellinor est disponible dans de nombreuses versions pour répondre à toutes sortes d'exigences. Il est disponible avec ou sans accoudoirs. Il est également disponible en version extra large et en banc de canapé. Ellinor a un design qui donne une sensation « intime » et s'intègre parfaitement dans les restaurants, les espaces sociaux et les salles à manger dans les écoles et les maisons de retraite. Tous les membres de la série de chaises Ellinor ont un siège rembourré et un espace astucieux entre le siège et le cadre qui empêche la poussière de se coincer sous le siège. La chaise est très facile à nettoyer. Le siège a un tissu amovible pour que vous puissiez facilement le retirer et le laver.
    Spécification
    • Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the sofa bench in any NCS color of your choice... Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ellinor-365
    • Famille de produitsEllinor
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)870
    • Largeur (mm)1160
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)16.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS