Publier vos produits
Rialto 204 73

Rialto 204 73

Traduit par Google,
Table Rialto d'une hauteur de 73 cm, en finition bouleau ou teintée avec un pied en fonte noire d'un diamètre de 42 cm. Le diamètre de la table est de 60 cm.
Spécification
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rialto-204-73
  • Famille de produitsRialto
  • Groupe de produitsFurniture/Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)730
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enEstonie
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS