Publier vos produits
Series 10B Unequal Leaf NG0
Series 10B Unequal Leaf NG0
Series 10B Unequal Leaf NG0
Series 10B Unequal Leaf NG0

    Series 10B Unequal Leaf NG0

    Traduit par Google,
    La porte de sécurité de la série 10 (B) FD60 54 mm - service intensif avec âme en bois dur massif (525 m3) à 3 couches avec montants et rails en bois dur avec rebords de 10 mm. Cette porte est largement utilisée comme solution de garde. Les portes sont recouvertes de contreplaqué pour une finition de peinture pour une application externe ou interne. L'installation facultative de parements en acier exposés de 3 mm sur une ou les deux faces avec des raccords anti-effraction est proposée en tant qu'option sans résistance au feu. Avec cadres feuillus en bois dur.
    Spécification
    • Tested to DD171-1987 & EN1192-2000Our ongoing test program has led us to develop products that many other door companies do not actually manufacture themselves such as 38mm FD30 doors, 46mm FD60 doors, FD30 X Ray doors, FD30 & FD60 Yeoman Shield clad doorsets, FD90 doorsets and FD120 doorsets and we have already successfully tested many of our designs to the new European Standard BS EN 1634 Part 1 which is agreed by experts to be more onerous than the current British Standard BS 476 Part 22 for fire testing.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Series10BUnequalNG0
    • Famille de produitsSecurity
    • Groupe de produitsSeries 10B
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor