Publier vos produits
Loj Sun chair
Loj Sun chair
Loj Sun chair
Loj Sun chair
Loj Sun chair
    Nola

    Loj Sun chair

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Avec son siège confortable et sa forme inclinable, ce bain de soleil est conçu pour la détente. Le fauteuil inclinable est disponible en trois versions différentes, chacune offrant une position d'inclinaison différente. Le tissu est résistant à l'eau et aux UV, ce qui le rend suffisamment robuste pour résister au soleil d'été et suffisamment résistant pour rester à l'extérieur toute l'année. Le siège en tissu de la chaise longue marque une rupture avec le bois, le métal et le béton traditionnellement utilisés dans les sièges des espaces publics. Qu'elle soit utilisée sur une terrasse ou placée dans un parc, la chaise longue apporte de nouveaux niveaux de confort et de détente aux sièges des espaces publics.

    Une variante antérieure de la chaise longue avec des baleines en bois au lieu du tissu a reçu le prix du mobilier d'extérieur de l'année dans le cadre du ELLE Decoration Swedish Design Award 2019.

    Spécification
    • Assembly: Delivered in flat packages. Needs to be screw into desired position and bolted to the ground.

      Variants: The backrest of the Sunchair is fully adjustable in three reclining positions.

      Materials: 

      Powder coated steel in colour green/grey RAL 7009.

      Other colours upon request, start up fee.

      Seat in fabric, Sunbrella slim Logan (available in other Sunbrella fabrics upon request. )The fabric is lightweight and offers long durability, is resistant to bleaching and damage from exposure to the sun's rays and chemicals.

      Additional description number: C any color, start up fee.

      Placement: Groundmounted or bolted to the ground.

      Maintenance: Steel can be painted with alkyd paint when necessary. Bolted into the ground/ site concrete base. The fabric seat can be disassembled and washed.

      Examples: Parks, square, lounges and public locations.

      Character: Sunchair designed with relaxation in mind, and backrest fully adjustable in three reclining positions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.loj-sun-chair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)960
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)980
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)