Publier vos produits
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
    Nola

    Nordfjell Collection Timber Bench

    Traduit par Google,
    Ce banc latéral grossièrement taillé est une maîtrise des matériaux et des proportions. Le siège est fabriqué à partir de pin brut traité pour résister aux intempéries et à l'humidité. Les pieds sont fabriqués à partir de bandes d'acier inoxydable brossé, pliées en glissières élégantes qui contrastent fortement avec le siège en bois. Le pin est traité sous pression et huilé, et est également disponible en huile teintée en noir.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.timber-bench
    • Famille de produitsNordfjell Collection
    • Groupe de produitsFurniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 00
    • Titre OmniClassSite Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)