Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ND NTech Villa Fixed frame

No d'article: NORDAN-TL-PL
Fabricant: NorDan
Famille de produits: NorDan
Groupe de produits: NTech Villa
Date de publication: 2021-03-04
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Télécharger (10)

NorDan NTech – Fixed light – TL 

Enjoy a multitude of options with a fixed light window.  Choose from a variety of shapes, and adapt them to your needs. Fixed light windows allow extensive use of large glass areas and particular architectural styles. Personal safety, escape routes and the possibility of washing must always be considered before choosing a fixed light window. This window is also available as a smart solution for inside the building to create additional screening options or designs. 

Product features
Energy saving U-value: 0.7 to 1.2 W/m2K
Cleaning – Only from the outside
Entry sound reduction – Rw 37dB Rw+Ctr 32dB
Fire resistance availability – EI30/EI60 certified
Watertightness – Class 9A, EN 12208
Passive availability – Yes

Technical specification
Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
Interior material – Timber
Child safety – Yes, as standard
Escape route – No
Ventilation – No
Burglar resistance – Yes, Secured by Design accredited
Timber protection – Yes, vacuum impregnated
Ironmongery – No

Limit value
Frame width –  92mm or 105mm (Timber), 100mm or 113mm (Timber/Alu)
Width – Min. 188mm – Max. 4488mm. 
Height – Min. 188mm – Max. 4488mm. 
Width + Height – Max. 6000mm.
Sash weight – Max. 300kg. 


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Norway
Fabriqué en: Poland

Catégorie de BIMobject: Windows - Fixed Frames
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Windows
Code UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Code: JL10
Uniclass 1.4 la description: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 la description: Windows
Uniclass 2015 Code: EF_25_30
Uniclass 2015 la description: Doors and windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference la description: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Numéro OmniClass: 23-17 13 00
Titre OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Ireland
  • Poland
  • United Kingdom

BIMobject®