Publier vos produits
FB 30 Degree Segmented Bend

FB 30 Degree Segmented Bend

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. Ce coude segmenté FB à 30° se connecte facilement à d'autres composants de conduit à l'aide de clips FB qui peuvent être fixés autour du bord plat de 6 mm à chaque extrémité.

Les coudes FB sont également disponibles dans des angles de 90°, 60°, 45° et 15°.

- Construction en acier galvanisé d'une épaisseur d'acier de 0,9 mm
- Rayon = 1,5 x D
- Disponible dans les tailles Ø 350 - 1000 mm, voir les numéros d'article ci-dessous

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Segment Coudé Galv 0,9mm 750FB 30Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350301.5Galv0,9mm2,188210002964‍
    400301.5Galv0,9mm2,668210002969‍
    450301.5Galv0,9mm3,638210002974‍
    500301.5Galv0,9mm4,528210002979‍
    550301.5Galv0,9mm5,908210002984‍
    600301.5Galv0,9mm6,388210002989‍
    630301.5Galv0,9mm6,588210002994‍
    650301.5Galv0,9mm6,788210002999‍
    700301.5Galv0,9mm7,398210003004‍
    750301.5Galv0,9mm7,698210003009‍
    800301.5Galv0,9mm8,468210003014‍
    850301.5Galv0,9mm8,998210003019‍
    900301.5Galv0,9mm9,518210003024‍
    950301.5Galv0,9mm10,048210003029‍
    1000301.5Galv0,9mm10,568210003034‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-30deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie