Publier vos produits
Flanged 60 Degree Pressed Bend, FLI

Flanged 60 Degree Pressed Bend, FLI

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. Ce coude pressé FB 60° se connecte aux autres composants de conduit à l'aide des brides de type FLI retenues par le bord plat à chaque extrémité. Les brides lâches permettent une rotation pour faciliter l'installation.

Les coudes FB sont également disponibles dans des angles de 90°, 45°, 30° et 15°.

- Construction en acier galvanisé d'une épaisseur d'acier de 0,9 mm
- Rayon = 1,5 x D
- Disponible dans les tailles Ø 80-315 mm, voir les numéros d'article ci-dessous

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Courbe Pressé Galv 0,9mm 125FLI 60Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm1,138210002499‍
    100601.5Galv0,9mm1,238210002504‍
    120601.5Galv0,9mm1,468210002509‍
    125601.5Galv0,9mm1,468210002514‍
    140601.5Galv0,9mm1,428210002519‍
    150601.5Galv0,9mm1,838210002524‍
    160601.5Galv0,9mm2,098210002529‍
    180601.5Galv0,9mm2,228210002534‍
    200601.5Galv0,9mm3,478210002539‍
    225601.5Galv0,9mm4,008210002544‍
    250601.5Galv0,9mm4,538210002549‍
    300601.5Galv0,9mm6,008210002554‍
    315601.5Galv0,9mm6,398210002559‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-60deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie