Publier vos produits
RGBL Automatic Diverter Valve

RGBL Automatic Diverter Valve

Traduit par Google,

Conçus pour des changements rapides entre deux flux et idéaux pour le transport de particules de poussière, nos inverseurs sont conformes à la directive européenne sur les machines (98/37/CE) et sont fabriqués en standard en acier doux peint de 2 et 3 mm.

Opération
• Le registre doit être connecté à de l'air comprimé propre et sec.
• Pression de service normale : 0,6 MPa (6 bar)
• Pression maximale : 1,0 MPa (10 bars)
• Temp. plage : 80° C (air sec 20° C)

Finition
• Bleu RAL5010

EXEMPLE DE COMMANDE :
Inverseur Y RGBL Automatique MS 2 et 3mm 150QF/FB 60Deg RAL 5010

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm33018,928210000856‍
    150Mild Steel2 and 3mm45522,428210000858‍
    160Mild Steel2 and 3mm45522,428210000859‍
    180Mild Steel2 and 3mm52522,428210000860‍
    200Mild Steel2 and 3mm52522,428210000861‍
    250Mild Steel2 and 3mm82030,58210000863‍
    300Mild Steel2 and 3mm90036,68210000864‍
    350Mild Steel2 and 3mm88043,928210000866‍
    400Mild Steel2 and 3mm93050,28210000867‍
    450Mild Steel2 and 3mm96551,28210000868‍
    500Mild Steel2 and 3mm104052,28210000869‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-fb-rgbl-automatic-diverter-valve
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsDiverter Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMild Steel
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie