Publier vos produits
QF Regulating Damper

QF Regulating Damper

Traduit par Google,

Registre simple avec lame réglable pour permettre le réglage du débit d'air dans le conduit. Parfois appelée « vanne papillon ».

Construction en acier galvanisé ou 304SS

EXEMPLE DE COMMANDE :
Amortisseur Régulateur Galv 0,7mm 100QF

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,708210000812‍
    100Galv0,7mm0,758210000813‍
    125Galv0,7mm0,958210000814‍
    150Galv0,7mm1,258210000815‍
    160Galv0,7mm1,358210000816‍
    180Galv0,7mm1,908210000817‍
    200Galv0,7mm2,208210000818‍
    224Galv0,7mm2,258210000819‍
    250Galv0,7mm3,058210000820‍
    300Galv0,7mm4,208210000821‍
    315Galv0,7mm4,308210000822‍
    350Galv0,7mm4,778210000823‍
    400Galv0,9mm5,508210000824‍
    80304SS-0,38210003488‍
    100304SS-0,578210003489‍
    125304SS-0,578210003490‍
    160304SS-0,758210003491‍
    200304SS-0,578210003492‍
    250304SS-0,578210003493‍
    300304SS-0,578210003494‍
    315304SS-0,578210003495‍
    350304SS-0,578210003496‍
    400304SS-0,578210003497‍
    450304SS-0,578210003498‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-regulating-damper
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsDampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie