Publier vos produits
Spraywall Dry Lamella Wall Type LV

Spraywall Dry Lamella Wall Type LV

Traduit par Google,

Nordfab propose deux modèles de Spraywalls à utiliser dans les applications de peinture par pulvérisation. Les deux types de filtres sont particulièrement adaptés à la peinture par pulvérisation intensive de petite taille, y compris tous les types de peinture, ainsi que la colle, le polyester, etc. Les parois de pulvérisation Nordfab sont construites en tôle d'acier galvanisée.
Notre paroi de pulvérisation avec filtre labyrinthe de type LV (illustré à droite) est construite de manière à faciliter le démontage et le nettoyage, réduisant ainsi les coûts de maintenance des matériaux filtrants.


Avantages :
- Construction compacte
- Séparation élevée
- Maintenabilité

Spécification
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    450Galv1948210002115‍
    450Galv2258210002116‍
    450Galv2758210002117‍
    450Galv3758210002118‍
    450Galv4108210002119‍
    450Galv4408210002120‍
    450Galv1608210002113‍
    450Galv2008210002114‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-spraywall-dry-lamella-wall-type-lv
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie